8M-6239: RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8M-6239: RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

    Numéro de pièce : 8M-6239
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Rondelle étanche

    Description :

    • Les rondelles sont des anneaux plats en métal, en caoutchouc ou en plastique, qui sont fixés sous un écrou ou la tête d'un boulon pour répartir la pression lors du serrage, ou encore entre deux surfaces de contact.

    Attributs :

    • Dans les chaînes étanches, le contact entre les goupilles et les bagues internes entraîne une usure dès la première utilisation, en raison du frottement entre ces deux pièces. Cela permet à l'ensemble de mieux résister à l'usure interne. Les chaînes lubrifiées par graisse peuvent être utilisées à la place des chaînes étanches sur les pelles hydrauliques Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Type de patin: Service modéré, simple arête, trapézoïdal
    oem solutions
    OEMS

    track-type tractor
    D7G, D7F, D7G2

    pipelayer
    572G, 571G

    track-type loader
    973, 977K, 977L, 973C, 973D

    excavator
    345B L 330C, 345B II 235C, 235, 235B, 345C, 330C FM 345B II MH