8M-7167: CALE D'ÉPAISSEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8M-7167: CALE D'ÉPAISSEUR

    Numéro de pièce : 8M-7167
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Cale de cartouche du turbocompresseur

    Description :

    • Les cales de cartouche sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,1
    • Longueur (in): 3,8
    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    engine - generator set
    D379B G3306 D399 D398B

    engine - truck
    1673B 1673 1676

    off-highway truck
    772 773

    wheel dozer
    824

    engine - industrial
    D342C G342C D398B D379B D398 D379 D353C G333C D353D D353E G3306 D349 G353D G398 D348 G379 D399 D342 G379A G3306B G399 SR4

    marine products
    D398B D353D D398A D399 D330A D379B D353E D353C D333A D333B D379A D349 D342C D336

    track-type loader
    977A 977H 955H

    wheel tractor-scraper
    657 641 641B 651 657B 621 651B 666B 660B 650B 666 623