8M-7168: CALE D'ÉPAISSEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8M-7168: CALE D'ÉPAISSEUR

    Numéro de pièce : 8M-7168
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Cale de cartouche du turbocompresseur

    Description :

    • Les cales de cartouche sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,1
    • Longueur (in): 4
    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    engine - generator set
    D398B D399 G3306 D379B

    engine - truck
    1673 1673B 1676

    off-highway truck
    773 772

    wheel dozer
    824

    engine - industrial
    D398B G3306 D398 D353E D353D D379B D342C D342 D349 D379 G342C D399 G353D G379 G379A D353C G398 G399 G3306B D348 SR4 G333C

    marine products
    D398B D349 D330A D333A D379B D379A D398A D353C D333B D342C D399 D353E D353D D336

    track-type loader
    977H 977A 955H

    wheel tractor-scraper
    641 657 651B 641B 660B 657B 650B 651 621 623 666B 666