8M-7945: Distributeur de turbine
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8M-7945: Distributeur de turbine

    Numéro de pièce : 8M-7945
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Buse de turbocompresseur

    Description :

    • Les buses sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,8
    • Longueur (in): 6,4
    engine - truck
    1673 1673B

    engine - industrial
    D398 D379 D353E G342C D379B D353C D353D G398 D342 G353D D398B

    marine products
    D379A D398B D353D D379B D353E D353C D398A D333A