8M-7948: DISTRIBUTEUR DE TURBINE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8M-7948: DISTRIBUTEUR DE TURBINE

    Numéro de pièce : 8M-7948
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Buse de turbocompresseur

    Description :

    • Les buses sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,8
    • Longueur (in): 6,4
    engine - industrial
    D353D D353C G399 G342C G398 G379A G353D D353E G379 D379B D398 D379 D398B

    marine products
    D353C D353E D398B D353D D398A