8P-1855: ENS. MOYEU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8P-1855: ENS. MOYEU

    Numéro de pièce : 8P-1855
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Barbotin (moyeu)

    Description :

    • Les barbotins transfèrent la puissance du moteur vers les ensembles maillon et actionne l'ensemble de maillons pour créer un mouvement.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    Moyeu Classic™
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 114,3
    • Largeur de train de roulement (mm): 647,7
    • Longueur (mm): 647,7
    track-type tractor
    D5B, 55, D5, 153 5 163 5S 5A D5E, 6

    pipelayer
    561D, 561C

    track-type loader
    977