8P-1916: ENGRENAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8P-1916: ENGRENAGE

    Numéro de pièce : 8P-1916
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pignon à denture droite Cat®

    Description :
    Un pignon à denture droite est le type de pignon le plus courant, et il se compose d'un cylindre ou d'un disque doté de dents droites orientées vers l'extérieur. Un pignon à denture droite présente également le même aspect des deux côtés, car les dents sont droites d'un côté à l'autre.


    Attributs :
    Les pignons Cat sont construits dans des matériaux sélectionnés avec soin, selon des caractéristiques strictes qui correspondent aux charges rencontrées dans les machines Cat. Ils sont fabriqués à l'aide de processus thermiques spécifiques et, dans certains cas, propriétaires, notamment la cémentation, la nitruration et la trempe superficielle par induction. Les pignons Cat offrent la densité de puissance (quantité de puissance qu'un pignon peut transmettre par rapport à sa taille) la plus élevée du secteur, et ils sont conçus dans une optique de réutilisation. Ils sont par conséquent plus durables et contribuent à réduire les coûts d'exploitation généraux de la machine.


    Applications recommandées :
    Les pignons Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    Pignon à denture droite Classic
    oem solutions
    TR35

    track-type tractor
    D6T LGP D7R II D6H, D6T XL 6S D6R III D7H, 6SU 8SU D6T, D6R II 6 D6N, D8R II D7R LGP 7 D8R 7S 56H D6H XR D6M D6H II 56 D5R2 D8T, D8N, D7R, D6T XW 6A D6T XW PAT 8U D6R STD D6R, 7SU 57H D6N OEM 8A D6T LGPPAT D6N XL 7U 8 D6N LGP D6R XL D6H XL 7S LGP D7R XR 7A D5R LGP D5R XL D6T XL PAT D6R LGP

    pipelayer
    PL87, PL83, 578, 583T, 572R, PL72, 587R, 587T, 583R, 572R II

    wheel-type loader
    972H, 966G, 980M, 966D, 980H, 966F, 972M, 980C, 980G, 966E, 972G II 972G, 980G II 980F II 966H, 966F II 970F, 980K, 980L, 980F, 972L, 966G II 972K

    wheel dozer
    814K, 814F II 814F, 814B, 8A4K

    track-type skidder
    527 517

    earthmoving compactor
    816K, 815K, 815F, 816F, 816B, 815B, 815F II 816F II