8P-1919: ENGRENAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8P-1919: ENGRENAGE

    Numéro de pièce : 8P-1919
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pignon à denture droite Cat®

    Description :
    Un pignon à denture droite est le type de pignon le plus courant, et il se compose d'un cylindre ou d'un disque doté de dents droites orientées vers l'extérieur. Un pignon à denture droite présente également le même aspect des deux côtés, car les dents sont droites d'un côté à l'autre.


    Attributs :
    Les pignons Cat sont fabriqués dans des matériaux sélectionnés avec soin, selon des caractéristiques strictes qui correspondent aux charges rencontrées dans les machines Cat. Ils sont fabriqués à l'aide de traitements thermiques spécifiques et, dans certains cas, propriétaires, notamment la cémentation, la nitruration et la trempe superficielle par induction. Les pignons Cat offrent la densité de puissance (quantité de puissance qu'un pignon peut transmettre par rapport à sa taille) la plus élevée du secteur, et ils sont conçus dans une optique de réutilisation. Ils sont par conséquent plus durables et contribuent à réduire les coûts d'exploitation généraux de la machine.


    Applications recommandées :
    Les pignons Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    Pignon à denture droite Classic
    earthmoving compactor
    815K 816F II 815F 816K 816B 815B 815F II 816F

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    wheel-type loader
    980G 980M 972G 966D 972K 980F II 966E 972H 972G II 980F 966F 972M 966G II 980H 966G 980C 972L 980G II 966H 980K 980L 970F 966F II

    wheel dozer
    814K 814F 814F II 814B

    articulated dump truck
    D25D D300E II D25C D30C D350D D300D D20D D30D D250E II D250E D300B D35C D300E D350C D250B D250D

    wheel tractor-scraper
    615C 615C II 611 615

    load, haul, dump
    R1700G R1600 R1700 II R1600G R1700K R1600H

    oem solutions
    TR35