8P-4782: RONDELLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8P-4782: RONDELLE

    Numéro de pièce : 8P-4782
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Rondelle

    Description :

    • Les rondelles sont des anneaux plats en métal, en caoutchouc ou en plastique, qui sont fixés sous un écrou ou la tête d'un boulon pour répartir la pression lors du serrage, ou encore entre deux surfaces de contact.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    track type tractors
    D11R, D11N, D11TCD

    track-type tractor
    10S D11T, D10, D11R, 11SU 10U D11N, 10 10C 11 11U