8P-5197: ENS. ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8P-5197: ENS. ROULEMENT

    Numéro de pièce : 8P-5197
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague du galet inférieur et de la roue folle (avec renforcement en bronze)

    Description :

    • Les bagues du galet inférieur et de la roue folle avec renforcement en bronze offrent une grande surface pour une meilleure répartition des charges. La surface du diamètre intérieur est polie pour offrir une finition lisse, et le revêtement souple en bronze dans le roulement absorbe toutes les petites particules étrangères avant qu'elles ne puissent endommager l'arbre et les joints.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    track-type skidder
    527

    track-type loader
    963, 955 977 963C, 963K, 951, 963D, 963B

    track-type tractor
    D6H, D6R, D6T XW D6T, 6S D6R II D6D, D6G2 LGP D6R III 163 D6T LGP D6E D6F SR D6G2 XL D6E SR D6T XL 6A D6C, 153 55, D6D SR 4 5 D6T XL PAT 6 D6G, D6H XL D6T LGPPAT D6T XW PAT D6G SR