8P-6256: ENS. ROULEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8P-6256: ENS. ROULEAU

    Numéro de pièce : 8P-6256
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet supérieur (forgé)

    Description :

    • Les galets supérieurs supportent et guident la machine sur la chaîne et apportent un support pour la tension de la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (in): 2,6
    • Diamètre d'arbre (in): 3
    • Diamètre de filetage (in): 7,52
    • Diamètre de la bride (in): 8,82
    • Hauteur (in): 2,6
    • Longueur (in): 2,626
    track-type tractor
    D8H