8P-6650: ENS. ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8P-6650: ENS. ROULEMENT

    Numéro de pièce : 8P-6650
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague du galet inférieur et de la roue folle (avec renforcement en bronze)

    Description :

    • Les bagues du galet inférieur et de la roue folle avec renforcement en bronze offrent une grande surface pour une meilleure répartition des charges. La surface du diamètre intérieur est polie pour offrir une finition lisse, et le revêtement souple en bronze dans le roulement absorbe toutes les petites particules étrangères avant qu'elles ne puissent endommager l'arbre et les joints.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 130,18
    • Inclinaison de chaîne (in): 8,5
    • Inclinaison de chaîne (mm): 215,9
    • Largeur de train de roulement (mm): 108,86
    • Largeur des patins (mm): 560
    • Largeur du patin (in): 22
    • Nombre de sections de chaîne: 38
    • Taille de vis (in): 3/4
    • Taille de vis (mm): 3/4
    • Type de patin: Double arête
    track-type tractor
    D8K, D8H

    pipelayer
    583K

    track-type loader
    983B, 983