8P-6651: ENS. ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8P-6651: ENS. ROULEMENT

    Numéro de pièce : 8P-6651
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague du galet inférieur et de la roue folle (avec renforcement en bronze)

    Description :

    • Les bagues du galet inférieur et de la roue folle avec renforcement en bronze offrent une grande surface pour une meilleure répartition des charges. La surface du diamètre intérieur est polie pour offrir une finition lisse, et le revêtement souple en bronze dans le roulement absorbe toutes les petites particules étrangères avant qu'elles ne puissent endommager l'arbre et les joints.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8,5
    • Largeur du patin (in): 22
    • Nombre de sections de chaîne: 38
    • Taille de vis (in): 3/4
    • Type de patin: Double arête
    forest products
    227

    excavator
    235 229 235B 235D 225 235C 225B

    pipelayer
    572R II 572G 571G

    track-type loader
    977L 973C 977K 973 973D

    track-type tractor
    D7E D7G D7R XR D7R II D7R LGP D7F D7G2 D7E LGP D7R