8P-6652: Ens. roulement
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8P-6652: Ens. roulement

    Numéro de pièce : 8P-6652
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague du galet inférieur et de la roue folle (avec renforcement en bronze)

    Description :

    • Les bagues du galet inférieur et de la roue folle avec renforcement en bronze offrent une grande surface pour une meilleure répartition des charges. La surface du diamètre intérieur est polie pour offrir une finition lisse, et le revêtement souple en bronze dans le roulement absorbe toutes les petites particules étrangères avant qu'elles ne puissent endommager l'arbre et les joints.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8,5
    • Largeur du patin (in): 22
    • Nombre de sections de chaîne: 38
    • Taille de vis (in): 4-Mar
    • Type de patin: Double arête
    forest products
    227

    track-type skidder
    517

    excavator
    215 225D 215B 225 229 225B

    pipelayer
    561D 561C

    track-type loader
    953 977 943 953K 951B 953C 953D 953B 951C 955K

    track-type tractor
    55 D6N D6M D5 D5B 163 5S 5 153 5A 6 D5H D5H XL D5E