8P-7002: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8P-7002: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 8P-7002
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague du galet inférieur et de la roue folle (avec renforcement en bronze)

    Description :

    • Les bagues du galet inférieur et de la roue folle avec renforcement en bronze offrent une grande surface pour une meilleure répartition des charges. La surface du diamètre intérieur est polie pour offrir une finition lisse, et le revêtement souple en bronze dans le roulement absorbe toutes les petites particules étrangères avant qu'elles ne puissent endommager l'arbre et les joints.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    cold planer
    PM-565B PM-565

    track-type skidder
    D4HTSK II 4P 54H D4HTSK III

    pipelayer
    561M 561N

    track-type loader
    943 953

    track-type tractor
    D4H 5A PAT D5M 4 D5N D4H III D5C PATLGP D5C III 4P 3 53 D4H XL 4A D5C 4S 54 D5C PAT 55