8S-4719: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8S-4719: BOULON

    Numéro de pièce : 8S-4719
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    meng
    3608, 3618, 3616, 3612, 3606

    comp
    CS-323C, CP-323C