8S-4721: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8S-4721: BOULON

    Numéro de pièce : 8S-4721
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,24
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,50
    • Longueur de serrage - 2 (in): 3,63
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 4 1/2
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 5/16 - 24
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    marine products
    C280-12

    track-type loader
    963B