8S-4726: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8S-4726: BOULON

    Numéro de pièce : 8S-4726
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    mex
    307, 305E2 CR 305E2 304.5E2 304E2 CR 303.5E2 CR 305.5E2 305.5E2 CR 303.5E2 304E2

    exc
    317 N 375 L 5080, 317, 375, 350, 315, 350 L 330 L 312, 330

    rrss
    RR-250, SM-350, RR-250B, SS-250, RM-350B, RM-350, SS-250B

    lhd
    R3000H, R2900G

    it
    IT28G, IT14G, IT14G2

    comp
    CB-534B, CB-544, CB-534C, CS-431C, PF-300B, CB-545, CB-434B, CS-433C, PS-300B, CS-563 CP-563C, CS-583C, CB-434C, CS-531C, PS-300C, CB-535B, CP-563, CS-533C, CP-433C, CS-563C PF-300C, CP-533C, CS-573C

    wtl
    926M 938K 924GZ, 908M 906H 930M 906H2 906M 928G, 930H, 902, 928HZ, 908, 906K 924G, 924K 910K 908H 924HZ, 930G, 924H, 907M 907H 914M 930K 914K 914G2, 908K 910M 908H2 914G, 906, 907H2 938M 907K 918M 928H