8S-4737: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8S-4737: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 8S-4737
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): .562
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Entraînement (mm): 22.225
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête (mm): 10.71563
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,43
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,87
    • Longueur de serrage (mm): 53.975
    • Longueur de serrage - 2 (in): 2,13
    • Longueur hors tout (mm): 88.9
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 3 1/2
    • Pas du filetage du trou: 12
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 9/16 - 12
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    underground articulated truck
    AD45, AE40 II