8S-4745: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8S-4745: BOULON

    Numéro de pièce : 8S-4745
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,43
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,87
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,63
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 2
    • Pas du filetage du trou: 18
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 9/16 - 18
    • Taille de vis (in): 9/16
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    asphalt paver
    AP655F, BG-225C, AP-1055D, AP600F, BG655D, AP-650B, AP-655D, BG-245C, BG-2455D, AP-1050B

    cold planer
    PR-450