8S-4746: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8S-4746: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 8S-4746
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,43
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,87
    • Longueur de serrage - 2 (in): 1,13
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 2 1/2
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 9/16 - 18
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.