8S-4753: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8S-4753: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 8S-4753
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,48
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,94
    • Longueur de serrage - 2 (in): 6,25
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 8
    • Pas du filetage du trou: 18
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 5/8 - 18
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    marine products
    3406C, 3406B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3456, 3406B, 3406C

    underground articulated truck
    AD55, AD45B

    road reclaimer
    SM-350, RM-350B, RR-250B, RM-350, SS-250, SS-250B, RM-250C, RR-250

    petroleum products
    TH35-E81 C15, CX35-P800 TH35-C15T CX31-C15I TH35-C15I C18, CX31-P600 C-15

    engine - industrial
    C15, 3456, G3406, 3406B, C-16, 3406E, C18, 3406, 3406C, C-15, HT400

    expanded mining products
    MD6290

    articulated dump truck
    D400E, D400E II D350E, D350E II

    engine - truck
    C15, C-18