8S-4757: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8S-4757: BOULON

    Numéro de pièce : 8S-4757
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    3500
    3516C, 3516, 3516B, G3516B, 3512B, 3512CHD, G3520B, G3516, 3516CHD, G3520C, 3508B, 3516BHD, 3508, 3512, 3512C, G3516C, 3512BHD, 3516E, G3516E, G3512, G3520E, 3508C, G3512B, G3512E, G3508, G3508B, XQC1600, G3516H, G3516J, PM3516, 3512E, G3512H, G3532, G3520, G3524

    3600
    C280-12

    engine - generator set
    SR 807, SR 804

    transmission
    TH48, CX48

    off highway trucks
    785C, 789B, 777D, 777DLRC, 777, 784B, 793B, 776D, 789D, 789DXQ, 777B, 793D, 777C, 793C, 797B, 789, 785B, 776C, 785, 784C, 785D, 789C, 777DHAA, 785DOEM, 776B

    engine - industrial
    SR 806, SR 689, SR 685

    cem
    CEM

    wheel loaders
    992G, 994KLRC

    wheel dozers
    854G

    track type tractors
    D11R, D11N, D11RCD

    large mining products
    5130, 5230B, 5230