8S-8042: BRIDE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8S-8042: BRIDE

    Numéro de pièce : 8S-8042
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collet de butée pour turbocompresseur

    Description :

    • Les collets de butée sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,3
    • Hauteur (mm): 7,6
    • Largeur (mm): 71,1
    • Longueur (in): 3,8
    • Longueur (mm): 96,5
    wheel tractor-scraper
    627B, 637B 627, 637, 623B, 621B

    pipelayer
    571F, 561C, 583K, 572G, 572F, 571G

    motor grader
    16G, 140, 120, 12G, 12F, 140G, 14E, 14G

    wheel-type loader
    966C, 980B, 980C

    wheel-type skidder
    528

    engine - industrial
    3406B, 3412, 3408, D333C, 3306, 3408B

    engine - truck
    3306, 3406, 1673C 1693

    track-type tractor
    D7F, D5, D6C, 8S 183B D8H, D7G, D8K, 8D

    generator
    SR4

    wheel dozer
    824C, 814, 824S

    track-type loader
    983B, 977K

    excavator
    245

    earthmoving compactor
    816, 825C, 815, 826C, 825