8S-9075: CÔNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8S-9075: CÔNE

    Numéro de pièce : 8S-9075
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat®

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    Roulement à rouleaux Classic
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 4.33
    • Hauteur (in): 1.38
    wheel tractor-scraper
    621B, 623K LRC 623H, 621R, 651E, 621H, 623G, 621G, 627B, 660B, 657E, 623E, 623B, 623F, 657G, 621E, 627E, 627H, 627K LRC 621K OEM 621F, 666B, 623K, 611, 641B, 657B, 621K, 627F, 615C, 651B, 615, 627G, 621

    pipelayer
    572G, 594H, 578

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    16M, 14H NA 16G, 163H NA 14M3, 18M3, 143H, 16M3, 14M-3 14G, 163H, 14M, 16H, 16H NA 14H

    forest products
    227

    wheel-type loader
    972G II 972G, 966H, 980G, 966G II 972H, 966K XE 966G, 966K, 980F, 980F II 980G II 972K, 980C, 962H, 980H

    wheel-type skidder
    515, 535B, 525B, 545, 525

    articulated dump truck
    740C 735C, 740, 730C, 730, D350E II D400E II D44B, D300E II D550B, 740 GC 745 735, D35C, 735 OEM 735B, 740B, D40D, 745C, D400D, D35HP

    off-highway truck
    789D, 793F CMD 793F OEM 793C, 785G, 793D, 793F, 793F XQ

    track-type tractor
    7A D7H, 9U D7R, 8S 7U D8N, 57 7 10SU 7S LGP 59 9SU 8SU 8 D8L, 10 58 8A D7G, 8U 59N 7S 7SU 57H D8R 9S D9N, 9 D10R, D10N, 58L 10U D9L, 9C 59L

    integrated toolcarrier
    IT38G II

    wheel dozer
    824K, 824G II 824C, 824S 824H, 824G

    track-type skidder
    527 517

    excavator
    225, 231D, 225B, 229, 229D

    earthmoving compactor
    825G II 825G, 825K, 825H, 826K, 826G II 826H, 826G