8S-9076: CUVETTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8S-9076: CUVETTE

    Numéro de pièce : 8S-9076
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat® (à cuvette uniquement)

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    Roulement à rouleaux Classic
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 6.5
    • Diamètre extérieur (mm): 165
    • Hauteur (in): 1.04
    • Hauteur (mm): 26.5
    wheel tractor-scraper
    621K, 623K, 615, 627K LRC 621K OEM 627H, 621S, 657E, 623F, 627B, 623E, 621F, 623H, 627F, 627E, 623K LRC 621G, 621H, 666B, 627G, 657G, 621B, 615C II 651B, 621E, 650B 651E, 641B, 611, 657B, 623G, 621, 615C, 621R, 623B, 660B

    pipelayer
    594H, 578, 572G

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    14M, 14G, 18M3, 14H NA 163H NA 16M, 143H, 163H, 16H, 16G, 14H, 16H NA 14M-3 16M3, 14M3

    forest products
    227

    wheel-type loader
    972G II 980G II 980C, 966G II 966H, 966G, 980F, 980G, 972G, 972K, 966K, 972H, 962H, 980F II 966K XE 980H

    wheel-type skidder
    525B, 515, 535B, 525, 545

    articulated dump truck
    740, 735C, 735B, 730, D35HP 745 745C, 740C 740B, D300E II 730C, D350E II 735, 740 GC D550B, D400E II D44B, D35C, D40D, 735 OEM D400D

    off-highway truck
    789D, 793C, 793F CMD 793F XQ 793F OEM 793D, 785G, 793F

    track-type tractor
    9S D7G, 9 7U D8L, 9SU 58 8 D10N, 9C 10 9U D7H, 8U 8A 7 D8N, 10SU 7SU 57 D7R, D10R, 59 7S 7S LGP D9L, 57H 8S 59L D9N, 8SU D8R 59N 7A 10U 58L

    integrated toolcarrier
    IT38G II

    wheel dozer
    824K, 824C, 824S 824G, 824G II 824H

    track-type skidder
    527 517

    excavator
    225B, 225D, 225, 231D

    earthmoving compactor
    826K, 825G II 825K, 825H, 826H, 826G II 826G, 825G