8S-9104: SEGMENT DE RETENUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8S-9104: SEGMENT DE RETENUE

    Numéro de pièce : 8S-9104
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, en spirale

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 3,94
    • Diamètre libre - A (in): 4,18
    • Forme: En spirale
    • Type de jonc d'arrêt: Interne
    • Épaisseur - B (in): 0,111
    compacteurs
    826K, 836H, 826H, 826G, 825K, 836G, 825G, 825H, 836K, 836KLRC, 825GII, 826GII, 836

    tombereaux articulés pour exploitations minières
    AD30

    chargeuses sur pneus
    980H, 986H, 988KLRC, 980GII, 980M, 980G, 980K, 982M, 988G, 980KOEM, 988H, 980F, 988F, 988K, G910, 910, 980C, IT12, 980FII, 980L

    chargeuses à chaînes
    931BLGP, 931C, 931B, 931CLGP, 931CII

    tombereaux articulés
    D350E, D400E, D350EII, D550B, D40D, D400D, D44B

    chargeuses souterraines
    R2900G, R3000H

    tracteurs sur pneus
    834G, 824K, 824GII, 834B, 824G, 834H, 834K, 824H, 834KLRC

    tracteurs pose–canalisations
    589

    tracteurs à chaînes
    D9T, D10N, D9R, D9RLRC, D3CLGP, D3B, D9L, D9N, D8LSA, D8L, D3CIILGP, D3C, D3CII, D3BLGP

    niveleuses
    140G, 12G, 24M, 120G

    finisseurs
    AP655F, AP655FLRC, AP555FLRC, AP555F, AP1000F, AP600FLRC, AP600F, AP500F, AP500FLRC, AP1055F, AP655FL