8T-0209: CAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8T-0209: CAGE

    Numéro de pièce : 8T-0209
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux cylindriques Cat® (chemin de roulement extérieur)

    Description :
    Les roulements à rouleaux cylindriques réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces en contact. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse faible à modérée et charge élevée avec une poussée latérale faible à modérée.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    Roulement à rouleaux Classic
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 3.54
    • Diamètre extérieur (mm): 90
    • Diamètre intérieur (in): 3.13
    • Diamètre intérieur (mm): 79.6
    • Hauteur (in): 0.79
    • Hauteur (mm): 20
    cold planer
    PR-450C, PR-450

    track-type tractor
    58 9 9S 8S 9C 8 D9L, 8U 8A 9U 59 D8L

    wheel tractor-scraper
    651E, 657E

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3408, 3412, 3516B, 3516, 3412C, 3508, 3512, 3408C, 3408B, 3508B, 3512B

    petroleum products
    3516B, 3512, 3512C, TH48-E70 CX35-P800 3512B

    engine - industrial
    3412, 3408, C32, C27, 3508, 3512, SPT342 G3412, 3412E, G3408B, 3516, 3412C, G3408, 3408B, 3408E, SPS342 3408C

    drill
    MD6250, MD6310

    challenger
    35, 45, 55