8T-2925: GOUPILLE - RESSORT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8T-2925: GOUPILLE - RESSORT

    Numéro de pièce : 8T-2925
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Goupille à ressort spiralé

    Description :

    La goupille à ressort spiralé est obtenue en enroulant un matériau mince en forme de cylindre. La goupille est installée dans un trou légèrement plus petit et retenue par l'action de ressort exercée par les bobines. Les bobines permettent un mouvement radial après l'installation et absorbent les chocs et les vibrations. La goupille est parfaitement adaptée au montage dans des trous aux tolérances importantes et mal adaptés.
    Les pièces pour les attaches et le matériel Cat® sont conçues pour des applications spécifiques basées sur la taille, la résistance, la force de serrage et les performances passées. Ce sont des informations dont les autres fabricants ne disposent pas. Elles sont sélectionnées pour durer jusqu'à la rénovation ou pour la durée de vie de la machine. Même si le matériel et les fixations d'autres fournisseurs que Cat semblent convenir à votre machine, aucune autre société ne connaît votre équipement aussi bien que nous.


    Attributs :
    • Les attaches et le matériel Cat sont fabriqués selon des spécifications précises. Ils sont conçus dans un esprit de durabilité, la fiabilité et la productivité
    • Résistance et qualité : les attaches respectent ou dépassent les exigences ISO, ASTM, ASME et SAE
    • Revêtements répondant à des exigences particulières pour différentes applications (conformes à la directive RoHS)


    Applications :
    • Vous pouvez faire confiance aux attaches et au matériel Cat pour vous aider à construire, entretenir ou réparer la plupart des applications de machine et d'atelier dans le monde.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la goupille - A (in): 16-May
    • Désignation des matériaux: goupille creuse en acier
    • Longueur de la goupille - B (in): 1 1/4
    • Notas: Diamètre de la goupille : 8. Longueur hors tout : 32. Type d'extrémité goupille cylindrique 1 : chanfrein. Type d'extrémité goupille cylindrique 2 : chanfrein
    • Type de goupille: Goupilles creuses/goupilles cylindriques
    earthmoving compactor
    815K 815F 816F II 816K 816F 815F II

    wheel-type loader
    950G 972M 966H 950M 966G II 936F 938G 950F 970F 924HZ 962M 950H 966L 924G 938H 924H 972G II 962K 962G II 924GZ 950F II 972G 962H 966M 930K 924F 966M XE 928F 950L 938G II 960F 928G 966F 972K 962G 966G 950K 928HZ 950G II 972H 962L 924K 910F 972M XE 966F II 918F 928H 950 GC 938F 930H 966K XE 910E 972L 966K 962M Z 904B 926M 930G 950M Z 930M 962 904H

    petroleum products
    TH48-E70 TH48-E80

    wheel-type skidder
    545 545D 535D 525 518C 555D 535C 525D 515 525B 535B 525C 545C

    off-highway truck
    793C 785C 769D 793D 771D 784C 69D 784B 789C 789B 785B 793B

    engine - industrial
    SPF343C

    articulated dump truck
    740

    work tool
    DLK426 PRE426

    motor grader
    140 GC

    forest products
    TK381 586C 2670C TK370 573D 2484D 563C 2470C HA770 543 2864C 553C HA871 533 TK371 HA771 573C 2570C TK380 2570D HA870 563D 2670D 2384D

    wheel dozer
    814K 814F 814F II

    underground articulated truck
    AE40 AD55 AD45 AE40 II AD40

    integrated toolcarrier
    IT38H IT28F IT62G IT62H IT14B IT28G IT62G II IT38G II IT12B IT38F IT14F IT38G IT18F IT24F

    excavator
    E240C EL240C EL300B 336E HVG E300 EL300 E240B EL240B 349E L HVG E300B

    wheel tractor-scraper
    627G 657E 623G 621G

    track-type tractor
    D6R

    chargeur à bras télescopique
    TH514C TH406C TH407C TL943C TH355B TH350B TH336C TH337C TH417C TH414C TH340B TH220B TH330B TH360B