8T-4958: Bague d'usure de culasse
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8T-4958: Bague d'usure de culasse

    Numéro de pièce : 8T-4958
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,001 inch) (in): 2,37
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,0254 mm) (mm): 60,23
    • Diamètre de la tige (in): 2,25
    • Diamètre de la tige (mm): 57,15
    • Désignation des matériaux: Nylon type 6
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,003 inch) (in): 0,98
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,0762 mm) (mm): 25,00
    wheel tractor-scraper
    613C, 615C II 615C, 615, 613C II 621H, 611, 613G

    forest products
    345C, 558 548 322C

    work tool
    HYDRAULIC BUCKET

    wheel-type skidder
    535D, 555D, 545, 525D, 545D, 525C, FB518 508, 535C, 545C, 525B

    track type tractors
    D5R2LGP, D6NXL, D5MLGP, D6NLGP, D5MXL, D6TLGPVP, D6TLGP, D6T2LGP, D6TXWVP, D5TXL, D5HIILGP, D5HII

    track excavators
    325BL, 330BL, 345BL, 345CVGOEM

    track-type tractor
    D5H, D6N, D6R III D6N XL D6T, D5M D6M D6T LGPPAT 55, 5P D6T XW D5H XL D6T XW PAT D6T LGP D6K2, D5R LGP D6T XL 5A D6T XL PAT D5R2 D6K 5S D5R XL 5 D6N LGP

    track-type loader
    963B 963C, 943, 963D, 963, 963K, 953

    backhoe loaders
    444E, 422E, 428E, 416FST

    track-type skidder
    527 D5HTSK II

    log loaders forestry
    568LL, 325DFMLLA

    wheel tractor scrapers
    613G, 621HOEM

    motor grader
    16M3, 14H NA 14M, 16H NA 14G, 18M3, 16M, 16G, 14M3, 14M-3

    wheel-type loader
    910E, 980H, 966K, 972G II 966K XE 966M XE 914G, 988B, 980F, 972M, 916, 910G, G916, 962M, 930K, 988F II 972M XE 962K, 980G II 950K, 910F, 980G, 966M, 950M, 966G II 988F, 966G, 980C, 980F II 972G, 962G, 972K, 950G II 918F, 938K, 924F, 914G2, 924K, 962G II

    track loaders
    963BLGP

    compactors
    825H, 836

    motor graders
    18M3, 14M, 16H, 14H, 14M3

    defense and federal products
    30/30 DEUCE

    integrated toolcarrier
    IT14G, IT12B, IT18, IT14G2, IT14B, IT62G

    forestry excavators
    325CFMHW, 322CFMHW

    skidders
    508, 535B, 525D, D5TSKHII, 527CA, 518FB, 525DLRC, 545DLRC

    wheel dozer
    824C, 834B, 834U 834S

    excavator
    320D, 325C FM 345C L 322C FM 325D FM 330B L 320B LL 320D FM 538 330D FM 558 325B L 568 FM 320C FM 320D2 FM 325D FM LL

    wheel loaders
    IT14F, 950G, 924F, 980H, 980C, 966G, 918F, 980G, 972M, 916, 988F, 980GII, 972GII, 962GII, 972MXE, 980FII

    earthmoving compactor
    825C, 825G II 836, 825G, 826C