8T-8389: Joint racleur double lèvre
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8T-8389: Joint racleur double lèvre

    Numéro de pièce : 8T-8389
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type B - Racleur double lèvre

    Les joints racleurs double lèvre empêchent les contaminants externes de pénétrer dans le système. Les joints racleurs simple lèvre (la lèvre est la partie saillante ou le bord du joint) nettoient la tige lorsqu'elle se rétracte. Les joints double lèvre nettoient la tige quand elle se rétracte et assurent l'étanchéité en éliminant le « suintement » (fuite cosmétique). Les joints double lèvre sont maintenus en place par une force d'appui. Pour une résistance supérieure, ces racleurs en uréthane sont encastrés dans un boîtier métallique (dont la coupe transversale rappelle généralement la forme d'un « J »).

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur - B (in): 0,55
    • Diamètre intérieur (in): 3,25
    • Forme du joint: Type B - Racleur double lèvre
    • Largeur - A (+/- 0,02 inch) (in): 4,25
    • Matière: URE
    earthmoving compactor
    836

    forest products
    227

    wheel-type loader
    950G 966F 972G 962G 966F II 966G 970F 960F 962G II 950F 966G II 966D 950B 972G II 950E 950F II 950B/950E 966E 950G II

    excavator
    225 225B 225D 229 229D

    track-type loader
    973

    track-type tractor
    59 8 58 9U 9S 8S 11 D8L 59L 11SU D9R 9SU 9 D10N 58L 9C 10 11U D10R 59N D9N 8A 10SU 10U D9L D11N 8U

    load, haul, dump
    R1600