8T-8390: Bague d'usure de piston
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8T-8390: Bague d'usure de piston

    Numéro de pièce : 8T-8390
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 4,75
    • Diamètre intérieur - B (+/- 0,08 inch) (in): 4,49
    • Largeur - A (+/- 0,03 inch) (in): 1,00
    earthmoving compactor
    826G 836 826G II 826H

    forest products
    570 570B 550 580 580B 560B 550B

    motor grader
    24H 24M 24

    wheel-type loader
    924HZ 924G 928G 938F 910F 928HZ 992G 990 924GZ 992D 990 II 928F 988F II 910E 924H 930H 988F

    backhoe loader
    432D 428D 420D 438D 442D 438C 416C 432E 430D 420E 428C 416D 434E

    wheel dozer
    824G 834B 844 824G II 824H 834S 834U

    excavator
    349F LXE 349D2 L 345B L 345C 345C L 349D 349E L 349F L 349D L 352F-VG 345D L 345D 345B II 345B 349D2 349E L VG 215C 219 215D 352F 219D

    integrated toolcarrier
    IT28F IT28G IT24F IT38G IT38G II IT18F IT38F IT38H

    track-type loader
    953C 953B

    wheel tractor-scraper
    627E 623E 651E 631E 615C II 657E 637E 637G 627F 623F 631G 615C 611 621F 633E II 627G 621G 621E 623G

    track-type tractor
    D5M

    load, haul, dump
    R1700 II