8T-8394: Bague d'usure de culasse
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8T-8394: Bague d'usure de culasse

    Numéro de pièce : 8T-8394
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,001 inch) (in): 2,62
    • Diamètre de la tige (in): 2,50
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,003 inch) (in): 1,69
    wheel-type loader
    936 936E G936 966C 936F 966R

    wheel-type skidder
    FB518

    underground articulated truck
    AD45B AD60 AD45 AD55 AD55B AD40 AE40

    excavator
    245 245B 245D

    integrated toolcarrier
    IT28B

    track-type loader
    953 943

    wheel tractor-scraper
    615C II 613C II 615C 613C 615

    track-type tractor
    5S D5H 5P 5 5A 55 D5

    load, haul, dump
    R2900 R1700 II R3000H R1300 R2900G R1700G