8T-8909: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8T-8909: BOULON

    Numéro de pièce : 8T-8909
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    rrss
    RR-250, RM-250C, RM-350B, SM-350, RM-350, RR-250B, SS-250, SS-250B

    cold
    PR-450C

    fp
    539

    it
    IT12B

    tmh
    TL943C

    wtl
    910G

    comp
    CS-563 CS-433C, CS-563C CS-533C, CP-433C, CP-563C, CS-531C, CS-431C, CP-533C, CP-323C, CP-563, CS-323C, CS-583C, CS-573C

    meng
    3412C

    ttt
    D9R, D5H, D5H XL D8R

    ieng
    SPT342 SPF743, SPF343C

    tskd
    527 D4HTSK II D5HTSK II 517

    oht
    793F AC 794 AC

    epg
    3512B, 3512, 3412C, 3516B, 3516, 3516C, 3508B, C175-16