8T-8927: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8T-8927: BOULON

    Numéro de pièce : 8T-8927
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,71
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,50
    • Longueur de serrage - 2 (in): 1,50
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 3 3/4
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 - 8
    • Taille de vis (in): 1
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    asphalt paver
    BG-2455D, 10-20WB BG-2455C, 8-16B, BG-210B, AS2301, AP-1050B, AP-1055B, 10-20B, BG555E, BG600D, 10 FT AP-1055D, BG-230, AP-655D, AP-1000D, AP-800C, BG-260D, BG-240C, AS2252C, AP-800B AS2251, BG-225B, AP-555E AP-800D, BG500E, 8 FT AP-1000B, BG-260C, AP-600D, BG-230D, BG655D, AP-900B, AP-500E, BG-245C, AP-800, AS2302

    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    track-type tractor
    8A 11U D8N, D11R, D11T, 8 11 57H 8U 8SU D11N, 11SU

    wheel tractor-scraper
    657G, 657E, 633E, 651E

    pipelayer
    583R, 578, 587R, 583T, 587T

    paving compactor
    CP-563, CS-573, CS-433C, CS-563 CP-533, CS-533, CS-531, CS-583, CP-433C, CS-431C

    road reclaimer
    RR-250, SS-250, RM-250C, SS-250B, RR-250B

    work tool
    DLK426 PRE426

    wheel dozer
    824C, 824S

    forest products
    2384D, 2484D

    earthmoving compactor
    825C, 825