8T-9312: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues
Autres vues

    8T-9312: Boulons à tête six pans, galvanisés

    SKU :8T-9312
    1,00 $

    Taille impériale

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    • Désignation des matériaux : SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Largeur de la tête - 5 (in) : 1,13
    • Longueur de serrage (mm) : 107.95
    • Revêtement : Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Pas du filetage du trou : 10
    • Entraînement (mm) : 28.575
    • Diamètre du filet (mm) : .750
    • Longueur hors tout (mm) : 152.4
    • Taille de filet (in - TPI) (in) : 3/4 - 10
    • Hauteur de la tête (mm) : 14.2875
    • Grade : 8
    • Finition : Galvanisé
    • Type de boulon : Boulons à tête six pans
    • Filetage : Filetage épais UNC
    • Longueur totale du boulon - 3 (in) : 6
    • Hauteur de la tête - 4 (in) : 0,58
    • Longueur de serrage - 2 (in) : 4,25