8T-9313: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8T-9313: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 8T-9313
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,58
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,13
    • Longueur de serrage - 2 (in): 5,00
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 7
    • Pas du filetage du trou: 10
    • Revêtement: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/4 - 10
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    3500
    SPF743

    cold planer
    PM-565, PR-450C, PR-1000C PR-1000

    track-type tractor
    D7R, D7R XR D7R LGP

    wheel tractor-scraper
    TS185, TS180, TS220, TS225

    motor grader
    16G, 14G

    tillage
    TL3 930 TL3 730 TL3 530

    articulated dump truck
    D400E, D350E