8T-9339: JOINT EN VRAC - STK
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8T-9339: JOINT EN VRAC - STK

    Numéro de pièce : 8T-9339
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint

    Description :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, et peuvent également être utilisés pour l'insonorisation, l'isolation contre les vibrations, le rembourrage ou l'isolation thermique.

    Ils peuvent nécessiter une installation à l'aide d'adhésif, être clipsés, insérés dans une rainure ou installés à l'aide d'un outil dédié. La plupart sont vendus par unité de longueur.

    Attributs :
    Les joints-raccords Cat® sont fabriqués dans des matériaux adaptés aux exigences spécifiques de l'application en matière de température, de résistance chimique et d'exposition aux rayons UV. Les dimensions, la géométrie et la méthode de fixation des joints sont conçues conjointement avec les structures extérieures pour offrir des performances d'étanchéité durables.

    Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, notamment celles des vitres, des capots et de la cabine.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur hors tout (in): 2,36
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Type de conception: Forme en T avec balais
    track-type skidder
    D5HTSK II 4P 527 D4HTSK II D4HTSK III 54H

    track-type loader
    933 933C 939 939C

    wheel tractor-scraper
    623E

    track-type tractor
    D5H 4P 4S 4A D5H XL D6M D5M D5 D3C III 5P D4C III 54 D5C III 5S D4H III 5A D4H D4H XL 55 5 4