8T-9391: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8T-9391: BOULON

    Numéro de pièce : 8T-9391
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    whex
    M325B

    uat
    AD45B, AD55, AD60, AD55B, AD30

    lhd
    R1300G, R2900G, R1700G, R3000H, R1300G II

    fp
    TK371, TK370, TK381, HA871, HA770, TK380, 543, 533, HA771, HA870

    wktl


    drll
    MD6310, MD6250

    wtl
    992K, 930K 926M 988K, 966F II 924K 988F II 980C, 970F, 992D, 980F, 988F, 930M 950F II 966F, 988B, 960F, 950F, 980F II 992C, 938K 994K, 938M

    comp
    CS-531C, CP-563C, CS-583C, CS-563C CS-573C, CP-533C, CS-533C, CP-563, CS-563

    meng
    3412E, 3412, C32, 3412C, 3412D

    adt
    D400E, D350E, 725, 730

    ttt
    D6E D5C III D7R, D6H, D9R, D4C III D8R D6G2 LGP D3C III D9T, D8N, D4H XL D5H, D10N, D6G2 XL D8R II D7R II D10T, D6G SR D4H, D10R, D4H III

    ieng
    C27, 3412, 3412C, 3512C, C32

    wts
    631E, 621E, 637E, 623F, 631G, 627E, 657G, 657E, 623E, 651E, 623G, 637G, 621H, 623H, 621G, 621F, 631K, 627G, 627H, 627F, 637K, 633E II

    wtt
    854G, 834K, 834B, 854K

    tskd
    D4HTSK II D4HTSK III

    mg
    135H, 12K, 120K 2 12H, 12H ES 12H NA 140K 2 160H, 140H NA 160K, 135H NA 163H NA 160H ES 120H, 120K, 140H, 140H ES 120H NA 120H ES 140K, 143H, 160H NA 14H NA 16H NA

    oht
    785D, 789D, 775D, 793D, 773D, 784B, 793C, 770G, 789B, 771D, 785C, 777G, 775G, 769D, 772G, 773F, 772B, 789C, 775G OEM 769C, 777F, 773B, 776D, 773E, 775F, 777E, 794 AC 776C, 773G LRC 784C, 771C, 772G OEM 773G OEM 777D, 770G OEM 775B, 785B, 775G LRC 777B, 773G, 777C, 770, 772

    rrss
    RR-250B, RM-250C, SS-250B

    com
    836K, 826C, 815B, 836

    wheel tractor scrapers
    627G

    cold
    PR-1000, PM-465, PR-1000C

    est
    DEUCE

    pipe
    589, 572R

    tmh
    TH255C

    ap
    BG500E, 8-16B, BG-2455C, AP-1055D, AP-655C, AP-1000B, BG-210B, AP-650B, AP-1000E BG1055E, BG-230, AP-500E, AS2251, BG-225C, AP-1055B, BG1000E, BG-260C, AS2301, BG-2455D, AP-1055E AS2252C, AP-655D, AP-600D, BG-245C, 10-20B, BG-2255C, BG655D, BG-230D, AP-1050B, AP-1000D, BG-225B, AP-900B, AP-800C, BG-240C, AS2302, BG555E, BG-260D, AP-555E AP-800D, BG600D

    exc
    322B L 350 L 350, 325B L 330B L

    petr
    TH48-E70 C32, CX35-P800

    off highway trucks
    773D, 775E, 773E, 775D

    epg
    3516B, 3412C, G3516, PM3508 3412, 3516, 3456, 3508B