8T-9392: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8T-9392: BOULON

    Numéro de pièce : 8T-9392
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC, 0
    • Finition: 0, Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0.39, 0
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0.75, 0
    • Longueur de serrage - 2 (in): 6.00, 0
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 7 1/2, 0
    • Taille de filet (in - tpi) (in): 1/2 - 13
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans, 0
    • Unité de mesure: 0, Taille impériale