8T-9398: Boulon
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8T-9398: Boulon

    Numéro de pièce : 8T-9398
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon à tête six pans

    Description :
    Les pièces des attaches Cat® sont conçues pour des applications spécifiques selon la taille, la résistance, la force de serrage et les performances passées. Ce sont des informations dont les autres fabricants ne disposent pas. Elles sont sélectionnées pour durer jusqu'à la rénovation ou pour la durée de vie de la machine. Même si le matériel et les attaches d'autres fournisseurs que Cat semblent convenir à votre machine, aucune autre société ne connaît votre équipement aussi bien que nous.
    Les vis/boulons à tête six pans permettent la fixation la plus solide.

    Attributs :
    • Les attaches Cat sont fabriquées selon des spécifications précises. Elles sont conçues pour la durabilité, la fiabilité et la productivité.
    • Résistance et qualité : les attaches respectent ou dépassent les exigences ISO, ASTM, ASME et SAE.
    • Les boulons, écrous et rondelles Cat sont conçus pour fonctionner de concert en tant que système permettant d'obtenir une force de serrage maximale.
    • Revêtements répondant à des exigences particulières pour différentes applications (conformes à la directive RoHS).

    Applications :
    Les boulons Cat, ainsi que les rondelles et écrous trempés correspondants, constituent un système basé sur les performances qui assure en permanence une force de serrage élevée. Vous pouvez vous fier aux attaches Cat pour effectuer l'assemblage, l'entretien et la réparation de la plupart des applications de machine et d'atelier partout dans le monde.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Classe 8 (ISO Classe 10.9)
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,58
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,13
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,31
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 1 3/4
    • Pas du filetage du trou: 10
    • Revêtement: Galvanisation (vapeur saline 96 h)
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/4/2010
    • Taille de vis (in): 4-Mar
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    earthmoving compactor
    826C 815B 815F 816F 815F II 816B 836 816F II

    engineer support tractor
    DEUCE 30/30

    generator
    SR4B SR4

    challenger
    65B 75C 75E 65 70C 85E 65D 65E 75 85C 65C 95E 85D 75D

    wheel-type loader
    966G 960F 926E 966F 950F II 966E 992C 966F II 916 970F 980F 980H 980G II 926 966D G916 950F 950E 980F II 980C 950B 950B/950E 992D G926

    petroleum products
    3516C 3508C TH35-E81 3512 3516B CX35-P800 CX38-P800 3512B CX31-C18I 3512C TH55-E70 3508B 3512E CX38-P892 CX31-P600 CX31-C15I TH55 TH35-C15I TH55FT-E90 CX35-C18I

    engine - generator set
    G3520C XQC1200 3516 C13 G3516B 3508B G3512 C18 3412C 3512B 3516B CG137-12 3516C 3508 G3520E G3516C 3512C G3520 PMG3516 3512 G3508 PM3512 G3516 3306B C15 PM3508 3406C PM3412 3508C C13GENSET G3520H 3412 G3512E G3520B XQG400 3406B PP3516 G3516E PM3516

    wheel-type skidder
    515 525

    off-highway truck
    770 772G 770G 772B 770G OEM 772G OEM 773GC 772

    engine - industrial
    G3516 G3508 3508 G3520J 3512 G3412 G3508B G3520B SCT673 3516B 3516E PMG3516 3516 3512E G3516C 3512C 3508B 3512B G3512 G3508J G3512H G3516B 3412E G3512B SUF557 G3512J G3516E G3512E CG137-12 SBF214 G3516J

    track-type loader
    973C 963 973 953B 963B

    road reclaimer
    SM-350 RR-250 SS-250 RM-350

    cold planer
    PR-1000C PM-201 PR-750B PM-565 PR-450 PR-450C PR-1000 PM-565B

    forest products
    SAT318T SAT323TSC 574 SAT318 SAT322T SAT323T SAT318TSC SAT322TSC SAT322 SAT323

    track-type skidder
    4P 527 517 D5HTSK II 54H D4HTSK III D4HTSK II

    paving compactor
    CS-323 CP-323

    wheel dozer
    854G 834B 814F 814F II 854K 834U 814B 834S

    asphalt paver
    AP655F AS2251 AP-655D AP600F AP555F AP-1000B AP-800B BG500E AP-1055D AP-200B AP-555E AP-1055F AS2301 AP-1055E AP-1000 BG600D AS2302 BG-225C AP500F BG-2455C AP-800 AS2302C BG-230 BG-210B AP-500E AP-1000E AP-655C BG655D AP-1055B BG-240C BG-260C BG-2455D BG1055E AP-200 BG555E AP-650B BG-2255C AP-800D BG-245C BG-230D AP-800C AP-600D BG-225B AP-1000F AP-1050B AS2252C AP-1000D BG-260D BG1000E AP-900B AP-1050

    underground articulated truck
    AE40 AD40 AD45

    pipelayer
    587T 587R PL87 572R II 578 583T 589 PL83

    integrated toolcarrier
    IT18B IT18 IT28B IT28

    excavator
    375-A 235B 235C 245B 375-A L 5080 235D 245D 345B II

    drill
    MD6250 MD6310

    marine products
    3516B 3516C 3508B 3516 3512B 3512C 3412C 3508C 3516E 3512 3508

    wheel tractor-scraper
    623G 621S 627E 631G 627H 657E 623K 623F 637E 613C 621F 623E 621G 631E 657G 621K 637G 621H 633E II 611 651E 623K LRC 627G 621E 615C 613C II 627K LRC 621K OEM 623H 627F 633E 615C II 627K

    track-type tractor
    D6R II D9R 8SU D6H D8N 8U 6SU 8 9SU D6R D8R 58 D11N D7H 7A D7G D5R XL 4 D7R XR D7R D7R II D6H XR D5H 5 6S 6A 9U D6H XL 6 11 D5R LGP D11R D7R LGP D9T D8T D9N 5P D4H D11T 5S 8A 56H 4P D5H XL 54 7SU 59N 57H 4A 4S 57 56 7U 11U 8S 7 D6H II D4H III 55 D8R II 59L 9 7S 58L D7G2 7S LGP D5 D8L D4H XL D10R 11SU

    load, haul, dump
    R1600G R1300G R2900 R1700 II R1700K R2900G R1600 R1300G II R1300 R1600H R1700G

    chargeur à bras télescopique
    TH103