8T-9400: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8T-9400: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 8T-9400
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Nickel and Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,67
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,31
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,50
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 2 1/2
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 7/8 - 9
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    wheel tractor-scraper
    657E, 651E, 657G

    pipelayer
    PL72

    engine - generator set
    C18, 3616, C27, G3412C, PM3412 3408C, 3516B, 3408B, 3412C, 3412, 3408, 3516C, G3412, CG137-12, XQG400, C15

    forest products
    227

    engine - industrial
    G3512, C32, G3408B, C9.3, G3412, G3408, C27, G3508

    challenger
    65B, 75E, 70C, 75C, 85E, 65D, 65, 85C, 65C, 85D, 95E, 65E, 75, 75D

    asphalt paver
    AP-800B AP-1050, AP-1000, AP-800

    cold planer
    PR-450, PR-450C, PM-565, PR-1000C PM-201, PM-565B, PR-1000

    track-type tractor
    D6T XW PAT D6T, D6T XL D10N, 59L D6T XL PAT D6T XW D6T LGP 10 D10T, D10R, 10U D7E, D7R II D6T LGPPAT 10SU 58L D10T2, 59 59N

    track-type loader
    953, 973, 963, 943

    petroleum products
    C15, 3516C, TH48-E70 CX35-P800 CX31-P600 CX31-C9I C32, C18, 3516B

    excavator
    235C, 229D, 225B, 231D, 229

    earthmoving compactor
    816K, 816F, 816F II