8T-9414: BOULON-SOC
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8T-9414: BOULON-SOC

    Numéro de pièce : 8T-9414
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon de charrue

    Description :
    Boulon de lame de coupe/impérial/filetage épais.

    Attributs :
    Taille du filetage (in - TPI) 3/8 - 16.
    Longueur du boulon 1".
    Longueur de serrage 0,44".
    Doté d'une tête bombée pour une plus grande robustesse et une meilleure résistance à l'usure.
    Dépasse les spécifications SAE Grade 8 en matière de résistance à la traction et de limite élastique,
    résistance à la traction de 150 000 psi au minimum.
    Un traitement thermique par induction spécial est appliqué pour obtenir une dureté minimale de C33-39 sur l'échelle de Rockwell.

    Applications recommandées :
    Boulon de lame de coupe.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur de la tête (in): 0,31
    • Largeur de la tête (in): 0,67
    • Longueur de serrage (in): 0,44
    • Longueur du boulon (in): 1,00
    • Taille de vis (in): 3/8
    track-type tractor
    D4E

    integrated toolcarrier
    IT28B, IT18B

    paving compactor
    CB-434, CS-563 CS-583, CP-563, CS-573

    road reclaimer
    RR-250, SS-250

    wheel-type loader
    936E, 950B/950E 980C, 926E, 916, 926, 966D, 950B, 936, 992C, 966E, G936, 988B, 950E

    wheel dozer
    834U 834S 824C, 834B, 814B

    forest products
    227

    wheel-type skidder
    518, 508, 528B, 518C, 120C, 530B

    track-type skidder
    120C, 125C

    excavator
    225B, 235C, 225, 245B, 229

    articulated dump truck
    D40D, D350D, D400D, D550B, D44B, D400, D30D, D25D, D35HP

    earthmoving compactor
    816B, 826C, 825C, 815B