8T-9569: TDTO 10W Cat® (55 US gal)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8T-9569: TDTO 10W Cat® (55 US gal)

    Numéro de pièce : 8T-9569
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Cat TDTO 10W (55 US gal)

    Description :
    L'huile Cat® TDTO (Transmission and drive train oil, huile de transmission et de chaîne cinématique) est formulée pour s'adapter au système, contribuant ainsi à allonger la durée de vie du disque d'embrayage et à optimiser la résistance à l'usure du matériau des engrenages, des roulements et du disque de friction.


    Attributs :
    En plus du minimum requis par les normes du secteur, l'huile Cat TDTO™ doit être soumise à cinq tests Caterpillar.


    Applications recommandées :
    Les transmissions Powershift, la plupart des réducteurs et les compartiments des freins à bain d'huile.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Mesures - Classification: TO-4, TO-4M, Allison C-4
    • SAE: 10W
    • Spéc. de volume (in): 55
    • Unité de volume (anglais): Gallon
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.