8T-9700: Ass. alternateur - Charge
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8T-9700: Ass. alternateur - Charge

    Numéro de pièce : 8T-9700
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Alternateur, 12 V, 55 A, à usage intensif

    Description :
    Les alternateurs assurent l'alimentation électrique des équipements et/ou accessoires électriques. Les alternateurs Cat® sont divisés en deux catégories : avec balai et sans balai.

    Attributs :
    • Régulateurs électroniques de tension intégrés.
    • Circuit de refroidissement haute efficacité.
    • Les alternateurs avec balai utilisent des balais monobloc et des ressorts à pression constante, pour une usure régulière des balais.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Agréé pour les applications marines: Non, Non
    • Balai/Sans balai: Balai Type, Type de balai
    • Hauteur de montage (mm): 50,8
    • Nombre de pôles: 12, 12
    • Puissance nominale (ampères): 55, 55
    • Tension (volts): 12
    • Type de montage: Tiroir, Tiroir (50,8 mm)
    engine - industrial
    3204, 3208

    engine - truck
    3208