8T-9730: BATTERIE - 3D
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8T-9730: BATTERIE - 3D

    Numéro de pièce : 8T-9730
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Batterie de gamme usage général 6 V avec capacité de démarrage à froid de 1400 A

    Description :
    Les batteries Cat® fournissent à vos équipements l'énergie nécessaire pour fonctionner.

    Attributs :
    1) Ampérage de démarrage à froid (CCA, Cold Cranking Amp) de pointe.
    2) Résistance maximale aux vibrations.
    3) Les batteries sans entretien et les batteries à entretien réduit sont disponibles en versions humide et sèche.

    Applications recommandées :
    Idéales pour les moteurs et machines Cat.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Acide nominal de remplissage (ltr): 10.4
    • Acide nominal de remplissage (US qt): 11
    • Application: 0, Batterie de démarrage
    • Capacité Ah sur 20 heures: 320, 0
    • Capacité de réserve min.: 675
    • Cosse: Bornes SAE, 0
    • Largeur (in): 8.7
    • Longueur (in): 20.40, 0
    • Taille de groupe: 3D
    • Type d'entretien: 0, Faible entretien
    • Type d'équipement: 0, 0, 0, 0, APPLICATIONS AGRICOLES, 0, 0, 0, TOMBEREAU, 0, APPLICATIONS INDUSTRIELLES, 0, 0, 0, 0, INDUSTRIAL, TRUCK, AGRICULTURAL
    • Type de batterie: Sec, 0
    • Type de grille: Conception de grille à faible teneur en antimoine, 0
    • Volts: 0, 6
    • Énergie de démarrage à froid (cca): 1400