8T-9731: BATTERIE - 7D
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8T-9731: BATTERIE - 7D

    Numéro de pièce : 8T-9731
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Batterie de gamme usage général 12 V avec capacité de démarrage à froid de 950 A

    Description :
    Les batteries Cat® fournissent à vos équipements l'énergie nécessaire pour fonctionner.

    Attributs :
    1) Ampérage de démarrage à froid (CCA, Cold Cranking Amp) de pointe.
    2) Résistance maximale aux vibrations.
    3) Les batteries sans entretien et les batteries à entretien réduit sont disponibles en versions humide et sèche.

    Applications recommandées :
    Idéales pour les moteurs et machines Cat.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Acide nominal de remplissage (US qt): 7,5
    • Application: Batterie de démarrage
    • Capacité Ah sur 20 heures: 156
    • Capacité de réserve (mins): 350
    • Cosse: Bornes SAE
    • Longueur (in): 15,70
    • Poids (piles sèches) (lbs): 34
    • Poids (électrolyte liquide) (lbs): 259,5
    • Taille de groupe: 7D
    • Tension (volts): 12
    • Type d'entretien: Faible entretien
    • Type d'équipement: TOMBEREAU, AGRICOLE, INDUSTRIELS
    • Type de batterie: Sec
    • Type de grille: Conception de grille à faible teneur en antimoine
    • Énergie de démarrage à froid: 950
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.