8T-9734: BATTERIE - 1
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8T-9734: BATTERIE - 1

    Numéro de pièce : 8T-9734
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Batterie de gamme usage général 6 V avec capacité de démarrage à froid de 650 A

    Description :
    Les batteries Cat® fournissent à vos équipements l'énergie nécessaire pour fonctionner.

    Attributs :
    1) Ampérage de démarrage à froid (CCA, Cold Cranking Amp) de pointe.
    2) Résistance maximale aux vibrations.
    3) Les batteries sans entretien et les batteries à entretien réduit sont disponibles en versions humide et sèche.

    Applications recommandées :
    Idéales pour les moteurs et machines Cat.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Acide nominal de remplissage (L): 4,3
    • Acide nominal de remplissage (US qt): 4,5
    • Application: Batterie de démarrage
    • Capacité Ah sur 20 heures: 100
    • Capacité de réserve (mins): 180
    • Cosse: Bornes SAE
    • Largeur (mm): 175
    • Longueur (mm): 229
    • Poids (piles sèches) (kg): 8
    • Poids (électrolyte liquide) (kg): 15
    • Taille de groupe: 1
    • Tension (volts): 6
    • Type d'entretien: Sans entretien
    • Type d'équipement: AGRICOLE, TOMBEREAU, INDUSTRIELS
    • Type de batterie: Sec
    • Type de grille: Conception de grille en alliage plomb-calcium
    • Énergie de démarrage à froid: 650
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.