8U-1882: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8U-1882: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 8U-1882
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible spiralé à quatre fils DIN

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques à base de pétrole.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur en gomme synthétique et de quatre couches spiralées de renforcement en câble en acier à haute résistance à la traction séparées par des couches de gomme synthétique. Le revêtement externe en gomme synthétique est homologué MSHA et résistant à l'huile et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Applications d'entretien très haute pression.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    excavator
    213B 212B 211B 214B 214B FT