8U-7381: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8U-7381: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 8U-7381
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Manutention du carburant à température ambiante ; opérations sur le GPL haute ou basse pression ; liquides hydrauliques (jusqu'à 10 335 kPa/1 500 psi) ; joints de direction assistée ; joints de thermostat de radiateur
    • Compatibilité: Résistant à l'abrasion ; lubrifiants synthétiques à base d'alpha oléfine ; éthylène glycol ; combustibles hydrocarbonés ; lubrifiants à base de pétrole ; huiles et graisses silicones ; eau, liquides de refroidissement moteur à base d'eau ; ORFS, joints STORS
    • Diamètre de la section (mm): 0,07
    • Diamètre intérieur (in): 0,99
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR (90), NBR - Nitrile
    • Non-compatibilité: Liquides de frein automobile et avion ; niveaux élevés d'ozone ; cétones ; fluides esterphosphoriques ; acides forts ; lumière ultraviolette
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    • Taille (in): 22
    • Température (°F): -40 - 212
    wheel-type loader
    950H

    forest products
    345C

    wheeled excavator
    M318, M315, W345B II M320, M322D, M312, M324D2 MH M322D MH W345C MH M322D2

    wheel loaders
    962H

    track type tractors
    D3K2XL, D5K2XL

    wheel excavators
    212B, M322D, W345BIIMH, M322DMH

    excavator
    349D L 349E L VG 345D L VG 352F XE VG 349D2 L 345C, 345D L 345B II 352FMHPU 345C L 349E L 374F L 390F 349F L 352F, 205B, 349D2, 349F LXE 352F-VG 345B, 345B II MH 349E, 349F, 390F L 349D

    mini hydraulic excavator
    303E CR

    track excavators
    303ECR, MH3295, 345DLVG, 345DOEM, 374FL, 349D2L, 390FL, 349D, 349D2OEM, 345D, 352F, 345DL, 349FL, 345CL, 345CLVG, 345BII, 349DLVG, 349D2, 345CMH, 349DL, 345BIIL, 345BL, 345CVGOEM, 390FMHOEM, 352FXE, 390FOEM